FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3083

Taajuusmuuttajat
FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAQUA Drive FC 202
7.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri+Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A3
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 7.39 kg
Nettopaino 6.8 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427427068

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 202 AQUA Drive FC 202
Tehoalue P7K5 7.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointi E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys U Jarruhakkuri+Turvapysäytys
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A3 A3
Tyyppikoodi osa 1 FC-202P7K5T4E20H1UGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 150 % (HO) [KW] 7.5
Teho 110 % (NO) [KW] 7.5
Korkeus (mm) 268,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 130,0
Leveys 2 C-optiolla [mm] 190,0
Syvyys [mm] 205,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 220,0
kVA 11.1
Tehohäviö NO [W] 225
Tehohäviö NO [W] 225
Tehohäviö HO [W] 225
Tehohäviö HO [W] 225
Jatkuva virta (NO) [A] 16
Jaksoittainen virta (NO) [A] 17.6
Jatkuva virta (NO) [A] 14.5
Jaksoittainen virta (NO) [A] 16
Jatkuva virta (HO) [A] 16
Jaksoittainen virta (HO) [A] 24
Jatkuva virta (HO) [A] 14.5
Jaksoittainen virta (HO) [A] 21.8
Laskettu bruttopaino (kg) 7.3
Laskettu nettopaino (kg) 7
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-202P7K5T4E20H1UGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality