134X9590
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPESMI03-0012-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3-vaiheinen AC-tulo, 380–480 VAC
12 ampeeria, IP20, EMC 2 -luokka
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 on kompakti laite, jonka ohjelmointitoiminnot tekevät siitä
yhden helpoimmin mukautettavista taajuusmuuttajista OEM-sovellusten
tarpeisiin.
VACON® 20:ssä on IEC 61131-1 -standardin mukainen sisäänrakennettu PLC-
toiminnallisuus, joka tuo käyttäjälle kustannussäästöjä.
OEM- tai konevalmistajan on helppo muuttaa taajuusmuuttajan
ohjelmistologiikka vastaamaan omia ohjaustarpeitaan. VACON® 20 tukee
useita erilaisia kenttäväyläliitäntöjä, mikä mahdollistaa tehokkaan
koneintegraation ja poistaa ulkoisten kenttäväyläyhteyksien ja
rinnakkaisten I/O-liitäntöjen tarpeen.
Valinnaisen kopiointimoduulin avulla parametrimääritykset voidaan
kopioida VACON® 20:een asennusvaiheen aikana ilman verkkovirtaa, mikä
säästää sekä aikaa että vaivaa.