70-AB3L02055W08B220BM26-00131332

132H0331

Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0205-5+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 205 ampeeria,IP21
Graafinen paneeli MK01
C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
B Slot: 3 Relekortti SBF3
C Slot: No board
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Saksankiel. ohjeet (+DLDE)
Runko 08
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: VACON0100-3L-0205-5+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE

Tuotetiedot

Bruttopaino 67 kg
Nettopaino 66 kg
Volume 0 l
EAN 5714853289127

VACON 0100

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Segmentti NONE VACON 100 Industrial
Aluekoodi -R00 R00 Kansainvälinen
Verkkojännite -5 380–500 VAC
Nimellisvirta -0205 205 ampeeria
Asennusoptiot -DM DM-taajuusmuuttajamoduuli
Kotelointi +IP21 IP21
Ohjauspaneeli +HMGR Graafinen paneeli MK01
EMC-emissiorajan kategoria +EMC2 C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
Common mode-suodatin +P000 Ei optiota (+P000)
DUT-suodatin +P000 Ei optiota (+P000)
Jarrukatkoja +DBNO Ei dynaam. jarrutuslaitetta
Reaaliaikakello-optio +SRNO Ei akkua reaaliaikakelloon
Määritettävä tehoalue NONE Ei mitään
Teholiitännät +P000 Ei teho-optioita (+P000)
Kaapelin läpivienti +QGLM Metrinen läpivientilevy +IP21
Lisälaite B +Q000 Ei optiota Qxxx_B (+Q000)
Lisälaite C +Q000 Ei lisäoptiota Qxxx_C
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
Meriteollisuuteen sop. rakenne +E000 ei optiota
B-paikan lisäkortti +SBF3 3 Relekortti SBF3
C-paikan lisäkortti +SC00 No board
D-paikan lisäkortti +SD00 Ei lisäkortt
E-paikan lisäkortti +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Sisäinen KV-valinta +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet mukana (+DPAP)
Asiakirjan kielivalinta +DLDE Saksankiel. ohjeet (+DLDE)
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL01 Kielet: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Sovellus +A0000 Ei sovellusta
Parametriasetukset +L0000 Ei sovell. parametriasetuksia
Moott. param. oletustaajuus +LS50 50 Hz:n moott. olet.taajuusas.
Näytön mittayksikkö +LSSI Kansainv. SI-mittayksiköt
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä (+GAUL)
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE Ei mitään
RCM-hyväksyntä +GACT (+GACT) RCM-hyväksyntä N16307
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Lisätehonsyöttö +C000 ei optiota (+C000)
DC-virtalähde lisälaitteelle +C000 ei optiota (+C000)
AC-pistoke lisälaitteille +C000 ei optiota (+C000)
Tulolaitteet NONE ei mitään_
Common mode-suodatin +P000 ei optiota (+P000)
du/dt-suodatin, siniaaltosuod. +P000 ei optiota (+P000)
Liitinoptiot NONE ei mitään_
Ovivarusteet +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin lämmitin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin valo +C000 ei optiota (+C000)
Moottorilämmittimen ohjaus +C000 ei optiota (+C000)
Hätäpysäytysoptiot +C000 ei optiota (+C000)
Eristysvikailmaisin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapelointi ylhäältä +C000 ei optiota (+C000)
Takakanavajäähdytys +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin jalusta +C000 no option (+C000)
Tyhjä laajennusosa NONE Ei mitään
Vakiokaappiratkaisu NONE Ei mitään
Suunniteltu kaappiratkaisu NONE Ei mitään
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0100 Vacon 100 -tuotesarja
Vaihe -3L 3-vaiheinen AC-tulo
Räätälöity +BM26 Vacon 100
Päävirtapiiri +M000 EI OLE
Laiteohjelmisto +F0072 Vacon0100 -ohjelmistopaketti
Enimmäislähtötaajuus NONE Ei mitään
Riviliitin +T000 EI OLE
Bypass control -käyttötila NONE ei mitään_
Ohitustulon tyyppi NONE ei mitään_
Ohitusteholiitännän tyyppi NONE ei mitään_
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä (+GACE)
ATEX-hyväksyntä NONE Ei mitään
Maakohtainen hyväksyntä NONE Ei mitään
Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Kehyskoko MR08 Runko 08
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Modelcode01 VACON0100-3L-0205-5
Modelcode02 +SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Motor Power Low Overload [kW] 110
Motor Power High Overload [kW] 90
Mitat LxKxS 290 X 966 X 343
Mitat LxKxS 520 X 450 X 1135
Continuous Current (NO) [A] 205
Continuous Current (HO) [A] 170
Motor Power HP Low Overload 150
Motor Power HP High Overload 125
Tyyppikoodi 70-AB3L02055W08B220BM26
Tyyppikoodi osa 2 -00131332
valitse, jos valmis OK
Plant from Orderline D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Help Counter 20
Help Counter 2
Material Gross Weight 67
Material Net Weight 66
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality