Sub-D9-sovitinsarja, A1, A2, A3
130B1112
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Bruttopaino | 0.142 kg |
Nettopaino | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Bruttopaino | 0.142 kg |
Nettopaino | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
VLT® tuotesarja | 321 |
A-optio | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
A-optio | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
A-optio | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
A-optio | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
A-optio | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
A-optio | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Runkokoko |
A1 A2 A3 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |