Paneelin läpiasennussarja, C2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Bruttopaino | 4.1 kg |
Nettopaino | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Bruttopaino | 4.1 kg |
Nettopaino | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Runkokoko | C2 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Runkokoko | C2 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C2 |
Runkokoko | C2 |
Runkokoko | C2 |
Runkokoko | C2 |
Runkokoko | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |