Paneelin läpiasennussarja, A5
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttopaino | 3.265 kg |
Nettopaino | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Bruttopaino | 3.265 kg |
Nettopaino | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Runkokoko | A5 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Runkokoko | A5 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P55) IP55/T yyppi 12 takalevy (C55) IP55/ Tyyppi 12 (E55) IP55 / Tyyppi 12 (Y55) IP55 /Tyyppi12 takalevy |
Runkokoko | A5 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P55) IP55/T yyppi 12 takalevy (C55) IP55/ Tyyppi 12 (E55) IP55 / Tyyppi 12 (Y55) IP55 /Tyyppi12 takalevy |
Runkokoko | A5 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P55) IP55/T yyppi 12 takalevy (C55) IP55/ Tyyppi 12 (E55) IP55 / Tyyppi 12 (Y55) IP55 /Tyyppi12 takalevy |
Runkokoko | A5 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P55) IP55/T yyppi 12 takalevy (C55) IP55/ Tyyppi 12 (E55) IP55 / Tyyppi 12 (Y55) IP55 /Tyyppi12 takalevy |
Runkokoko | A5 |
Runkokoko | A5 |
Runkokoko | A5 |
Runkokoko | A5 |
Runkokoko | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |