LCP:n asennussarja ja graaf. LCP102, 3 m
130B1113
Sarjaan kuuluu graafinen LCP, kiinnikkeet, 3 m:n kaapeli ja tiiviste.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Sarjaan kuuluu graafinen LCP, kiinnikkeet, 3 m:n kaapeli ja tiiviste.
Bruttopaino | 0.6 kg |
Nettopaino | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Bruttopaino | 0.6 kg |
Nettopaino | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT® tuotesarja | 321 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E20) IP20 / Runko (E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy (P20) IP20 / Runko takalevyllä |
Näyttö | (X) Ilman näyttöä |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E20) IP20 / Runko (E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy (P20) IP20 / Runko takalevyllä |
Näyttö | (X) Ilman näyttöä |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E20) IP20 / Runko (E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy (P20) IP20 / Runko takalevyllä |
Näyttö | (X) Ilman näyttöä |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E20) IP20 / Runko (E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy (P20) IP20 / Runko takalevyllä |
Näyttö | (X) Ilman näyttöä |
Options | Control related options |
Options | Control related options |