175G5180
MCD201030T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
30 kW 60A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 24 VAC/VDC
(A) A-runko
Danfossin VLT® Compact Starter MCD 200 sisältää kaksi
pehmokäynnistinten sarjaa tehoalueella 7,5–110 kW.
Pehmokäynnistinsarja tarjoaa helpon asennuksen DIN-kiskoon
aina 30 kW:n kokoon saakka, kaksi- tai kolmijohtimisen
käynnistyksen/pysäytyksen ohjauksen ja erinomaisen
käynnistyskäytön (4 x Ie kuuden sekunnin ajan).
Raskaan käynnistyksen nimellistehot 4x Ie 20 sekunnin ajan.
Ne ovat yhteensopivia maadoitettujen kolmiokytkentäjärjestelmien kanssa.