175G5165
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
7 kW 18A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko
Uusimman tekniikan, kuten uusien puolijohdinten ohjausalgoritmien ja ohitusrakenteen laajan käytön johdosta uudet pehmeäkäynnistimet ovat
hyvin kompakteja ja niiden lämpöhukka hyvin vähäistä. Lisä-tuuletukselle tai ohituskontaktoreille ei ole tarvetta. Tämä helpottaa
asennusta ja vähentää paneelitilan minimiin.
VLT® Compact Starter MCD 200
7 kW 18A:4-6: 354, (T4) Kolmivaihe 200-440 VAC,IP20
MCD201007T4CV3