7DP-371050-000087736

132X5248

NXP37105-A0T0IWG-A8B5A5D2EC+ARFIFF30+GANK
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 3 710 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
2xrunko 64 nestejäähd.
B Slot: 3RO(NO)

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP37105-A0T0IWG-A8B5A5D2EC+ARFIFF30+GANK

Tuotetiedot

Bruttopaino 361 kg
Nettopaino 360 kg
Volume 0 l
EAN 5715253202297

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos W Nestejäähdytys
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 3710 3 710 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos I INU, ei latauspiiriä
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A A8 asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
Lisäkorttipaikka B B5 3RO(NO)
Lisäkorttipaikka C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Lisäkorttipaikka D D2 D2 Kortti D-paikassa
Lisäkorttipaikka E EC (EC)EtherCAT
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL22 L.ohj. k; UK,FR,IT,ES,PT;L-E.
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +ARFIFF30 Generaattorisov. NXA,NXI,NXP
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön +GANK Luokka NK
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko DH64 2xrunko 64 nestejäähd.
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-371050
Tyyppikoodi osa 2 -000087736
Myyntiteksti DH6437105-0T
Mallikoodi01 NXP37105-A0T0IWG-
Mallikoodi02 A8B5A5D2EC
Mallikoodi04 +ARFIFF30
Mallikoodi05 +GANK
Laskettu nettopaino (kg) 360
Laskettu bruttopaino (kg) 361
Mitat LxKxS [mm] SEE DRAWING
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-371050
Tarkista, että valmis OK
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality