132X5039
NXP15006-A0N0NWG-A1A2000000+FL21+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 1 500 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
ei EMC-suojausta
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: Suomi
Runko 74 nestejäähd.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltu vaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajia sekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokas lämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorin suorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin ja järjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halutut ohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaan kustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.