7DP-130060-000092137

132X8476

NXP13006-A0T0SWG-A1AF00D2E5
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 1 300 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: englanti
Runko 74 nestejäähd.
B Slot: (AF)STO, ATEX term
ATEX: II (2) GD
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP13006-A0T0SWG-A1AF00D2E5

Tuotetiedot

Bruttopaino 626 kg
Nettopaino 625 kg
Volume 0 l
EAN 5715253235356

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos W Nestejäähdytys
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 1300 1 300 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B AF (AF)STO, ATEX term
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D D2 D2 Kortti D-paikassa
Lisäkorttipaikka E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL22 L.ohj. k; UK,FR,IT,ES,PT;L-E.
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +A000 Ei erikoissovellusta
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko CH74 Runko 74 nestejäähd.
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-130060
Tyyppikoodi osa 2 -000092137
Myyntiteksti CH7413006-0T
Mallikoodi01 NXP13006-A0T0SWG-
Mallikoodi02 A1AF00D2E5
Laskettu nettopaino (kg) 625
Laskettu bruttopaino (kg) 626
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 1200
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 1100
Mitat LxKxS [mm] SEE DRAWING
Jatkuva virta (NO) [A] 1182
Jatkuva virta (HO) [A] 867
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-130060
Tarkista, että valmis OK
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality