Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 2 tuotetta
7DP-046080-000101417
NXP04608-G0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 200 VDC), 460 ampeeria,IP00
Graafinen paneeli
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 62 nestejäähd.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-052050-000123366
NXP05205-A0T0IWG-A8B5B4D2EC+DCD3+ADFIF101+GSSE+GADN
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 520 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,er),+24V/EXT
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 62 nestejäähd.
B Slot: 3RO(NO)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan