7DA-103060-000017844

136Z8310

NXA10306-A0T02SF-A1A200D2C5+FL21
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 1 030 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: englanti
Runko 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXA10306-A0T02SF-A1A200D2C5+FL21

Tuotetiedot

Bruttopaino 307 kg
Nettopaino 306 kg
Volume 0 l
EAN 5714853273621

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXA Aktiivinen front end -yksikkö
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 1030 1 030 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos 2 AFE-moduuli, ei LCL
Korttimuunnokset F- Optinen liitäntä / vakio
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D D2 D2 Kortti D-paikassa
Lisäkorttipaikka E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +ARFIFF02 AFE-sovellus NXA,NXI,NXP
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FI13 Runko 13 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DA-103060
Tyyppikoodi osa 2 -000017844
Myyntiteksti FI1310306-0T
Mallikoodi01 NXA10306-A0T02SF-
Mallikoodi02 A1A200D2C5
Mallikoodi03 +FL21
Laskettu nettopaino (kg) 292
Laskettu bruttopaino (kg) 293
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 1194
M. tehon suuri ylikuorma [kW] -
Mitat LxKxS [mm] 708X1030X553
Jatkuva virta (NO) [A] 1030
Jatkuva virta (HO) [A] 920
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DA-103060
Tarkista, että valmis OK
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality