132X8715
NXA02615-A0T02SG-A8A2B1D2EA
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 261 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
C Slot: (B1)6 ohjelmoitava DI/DO
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: englanti
Runko 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltu vaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajia sekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokas lämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorin suorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin ja järjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halutut ohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaan kustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.