7DA-020550-000108535

137H3231

NXA02055-A0T02SG-A1A2D700E9+ARFIF106+DLFI
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 205 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjajännitemittaus
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Suomi
Runko 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXA02055-A0T02SG-A1A2D700E9+ARFIF106+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 68 kg
Nettopaino 67 kg
Volume 0 l
EAN 5715253398693

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) CSAPP Asiakaskohtaiset sovellukset
Tuoteryhmä NXA Aktiivinen front end -yksikkö
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0205 205 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos 2 AFE-moduuli, ei LCL
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Lisäkorttipaikka C D7 (D7)Linjajännitemittaus
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL22 L.ohj. k; UK,FR,IT,ES,PT;L-E.
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +ARFIF106 Grid Conv koodeilla NXA,NXI
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FI09 Runko 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DA-020550
Tyyppikoodi osa 2 -000108535
Myyntiteksti FI0902055-0T
Mallikoodi01 NXA02055-A0T02SG-
Mallikoodi02 A1A2D700E9
Mallikoodi04 +ARFIF106
Mallikoodi05 +DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 67
Laskettu bruttopaino (kg) 68
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 138
M. tehon suuri ylikuorma [kW] -
Mitat LxKxS [mm] 239X1030X372
Jatkuva virta (NO) [A] 205
Jatkuva virta (HO) [A] 170
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DA-020550
Tarkista, että valmis OK
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality