Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 90 tuotetta
7DP-065060-000022206
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 650 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
ei EMC-suojausta
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: englanti
Runko 63 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-050260-000031927
NXP05026-A0T0NWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
NXP05026-A0T0NWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 502 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: englanti
Runko 72 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-150060-000031928
NXP15006-A0T1NWG-A1A2000000+FL21+DNOT
NXP15006-A0T1NWG-A1A2000000+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 1 500 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 74 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-082050-000040753
NXP08205-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 820 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 63 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-082060-000043644
NXP08206-A0T0IWG-A1A2A500CP
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 820 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: englanti
Runko 64 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan