Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 5 tuotetta
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000EC+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI-vaihtosuuntaajayksikkö
380–500 VAC, 72 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 07
Other options according to Model code
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000EC+DCD2+ADFIF101
Vacon NXI-vaihtosuuntaajayksikkö
380–500 VAC, 72 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 07
Other options according to Model code
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000EC+FL21+DCD3+ADFIF101+DLFI
Vacon NXI-vaihtosuuntaajayksikkö
380–500 VAC, 72 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Suomi
Runko 07
Other options according to Model code
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000EC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI-vaihtosuuntaajayksikkö
380–500 VAC, 72 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 07
Other options according to Model code
NXI00725-A2T0CSV-A1A2000000+FL21+DCD3+ADFIF101+DLFI
Vacon NXI-vaihtosuuntaajayksikkö
380–500 VAC, 72 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: Suomi
Runko 07
Other options according to Model code