Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 30 tuotetta
7DA-046050-000048291
NXA04605-A0T02SG-A1A2000000+FL21+DNOT
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 460 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DN-065060-000048837
NXN06506-X0T0SSV-0000000000+DNOT
Vacon Tasasuuntaajayksikkö
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 650 ampeeria,IP00
Ei paikallisohj.paneelia (NXN)
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: Ei lisäkortt
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 09 INU
B Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DA-032560-000053317
NXA03256-A0T02SF-A1A2D7B1C8+MASG+ARFIFF03+EMAR
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 325 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjajännitemittaus
D Slot: B1 Kortti D-paikassa
E Slot: (C8)RS485 + Sub-D9
Manual: englanti
Runko 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DB-026150-000067417
NXB02615-B0T08SG-0000000000+FL21+DNOT
Vacon Jarrukatkojayksikkö
380–500 VAC, 261 ampeeria,IP00
Ei paikallisohjauspaneelia
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: Ei lisäkortt
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 09 INU
B Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DB-026150-000067451
NXB02615-B0T08SG-0000000000+FL21
Vacon Jarrukatkojayksikkö
380–500 VAC, 261 ampeeria,IP00
Ei paikallisohjauspaneelia
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: Ei lisäkortt
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 09 INU
B Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DA-046050-000068045
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+ARFIFF05
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 460 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DB-001252-000068105
NXB00125-A2T08SV-A1A20000EC
Vacon Jarrukatkojayksikkö
380–500 VAC, 12 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DB-003152-000076415
NXB00315-A2T08SV-A1A200E9E9+EMAR
Vacon Jarrukatkojayksikkö
380–500 VAC, 31 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: englanti
Runko 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DA-046050-000079270
NXA04605-A0T02SG-A8A300D2E5+FL21+DLFI
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 460 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Suomi
Runko 10 INU
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DA-038550-000083884
NXA03855-A0T02SG-A1A2BCE9E9
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 385 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BC)Resolveri 3xDO laajaval
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: englanti
Runko 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan