Tuotenäkymä (vaihda) |
GLBL |
Globaali (vakio) |
|
Segmentti |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Aluekoodi |
-R00 |
R00 Kansainvälinen |
|
Verkkojännite |
-5 |
380–500 VAC |
|
Nimellisvirta |
-0385 |
385 ampeeria |
|
Asennusoptiot |
-ED |
ED kaapitettu taajuusmuuttaja |
|
Kotelointi |
+IP54 |
IP54 |
|
Ohjauspaneeli |
+HMGR |
Graafinen paneeli MK01 |
|
EMC-emissiorajan kategoria |
+EMC3 |
C3 Kauppa- ja teollisuusympär. |
|
Yhteismuodon suodatin (DM) |
+P000 |
Ei optiota (+P000) |
|
DUT-suodatin (DM) |
+P000 |
Ei optiota (+P000) |
|
Jarrukatkoja |
+DBNO |
Ei dynaam. jarrutuslaitetta |
|
Reaaliaikakello-optio |
+SRNO |
Ei akkua reaaliaikakelloon |
|
Määritettävä tehoalue |
NONE |
Ei mitään |
|
Teholiitännät |
+P000 |
Ei teho-optioita (+P000) |
|
Kaapelin läpivienti |
+Q000 |
Ei optiota |
|
Lisälaite B |
+Q000 |
Ei optiota Qxxx_B (+Q000) |
|
Lisälaite C |
+Q000 |
Ei lisäoptiota Qxxx_C |
|
Kuljetuspakkaus |
+GSWP |
Puulaatikko kuljetuspakk. |
|
Meriteollisuuteen sop. rakenne |
+E000 |
ei optiota |
|
B-paikan lisäkortti |
+SBF4 |
2 Relek. termistorilla SBF4 |
|
C-paikan lisäkortti |
+SC00 |
No board |
|
D-paikan lisäkortti |
+SD00 |
Ei lisäkortt |
|
E-paikan lisäkortti |
+SE00 |
Ei lisäkortt |
|
Sisäinen KV-valinta |
+FBM1 |
Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet |
|
Dokumentaatiotaso |
+DPAP |
Paperiohjeet mukana (+DPAP) |
|
Asiakirjan kielivalinta |
+DLFI |
Suomenkiel. ohjeet (+DLFI) |
|
Laiteohjelmiston kielipaketti |
+FL01 |
Kielet: UK, DE, FI, SE, IT, FR |
|
Sovellus |
+A0000 |
Ei sovellusta |
|
Parametrijoukko |
+L0000 |
Ei sovell. parametriasetuksia |
|
Moott. param. oletustaajuus |
+LS50 |
50 Hz:n moott. olet.taajuusas. |
|
Näytön mittayksikkö |
+LSSI |
Kansainv. SI-mittayksiköt |
|
Merkintäoptiot |
+LPC1 |
Ei lisämerkintöjä |
|
UL-hyväksyntä |
+GNUL |
Ei UL-hyväksyntää (+GNUL) |
|
Hyväksyntä marine-käyttöön |
NONE |
Ei mitään |
|
RCM-hyväksyntä |
+GACT |
RCM-hyväksyntä N16307 |
|
KC-hyväksyntä |
+GAKC |
KC-hyväksyntä |
|
Hyväksyntä Ukrainassa |
+GAUA |
Hyväksyntä Ukrainassa |
|
EAC-hyväksyntä |
+GAEA |
EAC-hyväksyntä |
|
Lisätehonsyöttö |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
DC-virtalähde lisälaitteelle |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
AC-pistoke lisälaitteille |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Tulolaitteet |
+CIFU |
(+CIFU) AC-sulakkeet |
|
Yhteismuodon suodatin (ED) |
+POCM |
Common mode (+POCM) |
|
DU/DT, Sinisuodatin (ED) |
+P000 |
ei optiota (+P000) |
|
Liitinoptiot |
+CTIO |
I/O-liittimet (+CTIO) |
|
Ovilaitteet |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Kaappilämmitin |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Kaapin valaistus |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Moottorilämmittimen ohjaus |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Hätäpysäytysoptiot |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Eristevika-anturi |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Kaapelointi ylhäältä |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Takakanavan jäähdytys |
+C000 |
ei optiota (+C000) |
|
Kaapin jalusta |
+CHPL |
Sokkeli 100 mm |
|
Tyhjä laajennusosa |
NONE |
Ei mitään |
|
Vakiokaappiratkaisu |
NONE |
Ei mitään |
|
Suunniteltu kaappiratkaisu |
NONE |
Ei mitään |
|
Tuoteryhmä |
VACON |
VACON |
|
Tuotesarja |
0100 |
Vacon 100 -tuotesarja |
|
Vaihe |
-3L |
3-vaiheinen AC-tulo |
|
Räätälöity |
+BM2H |
Vacon 100-FLOW |
|
Päävirtapiiri |
+M000 |
EI OLE |
|
Laiteohjelmisto |
+F0159 |
Vacon0100-Flow -ohj.paketti |
|
Enimmäislähtötaajuus |
NONE |
Ei mitään |
|
Riviliitin |
+T000 |
EI OLE |
|
Bypass control -käyttötila |
NONE |
ei mitään_ |
|
Ohitustulon tyyppi |
NONE |
ei mitään_ |
|
Ohitusteholiitännän tyyppi |
NONE |
ei mitään_ |
|
CE-hyväksyntä |
+GACE |
CE-hyväksyntä (+GACE) |
|
ATEX-hyväksyntä |
NONE |
Ei mitään |
|
Maakohtainen hyväksyntä |
NONE |
Ei mitään |
|
Takuuaika |
+WT01 |
Takuu 12/18 kuukautta (+WT01) |
|
Kehyskoko |
MR10 |
Runko 10 |
|
Tuoteluettelo |
NO_VIEW |
EI NÄKYMÄÄ |
|
Mallikoodi01 |
|
VACON0100-3L-0385-5 |
|
Mallikoodi02 |
|
-ED-FLOW+SBF4+IP54+DLFI+POCM |
|
Mallikoodi03 |
|
+GNUL |
|
Laskettu nettopaino (kg) |
|
371.4 |
|
Laskettu bruttopaino (kg) |
|
372.4 |
|
M. tehon pieni ylikuorma [kW] |
|
200 |
|
Mitat LxKxS [mm] netto |
|
606 X 2155 X 639 |
|
Mitat LxKxS [mm] brutto |
|
775 X 2435 X 880 |
|
Mitat LxKxS [mm] |
|
606X2100X600 |
|
Jatkuva virta (NO) [A] |
|
385 |
|
M. tehon HP pieni ylikuorma |
|
300 |
|
Tyyppikoodi osa 1 |
|
70-AB3L03855C10B530BM2H |
|
Tyyppikoodi osa 2 |
|
-00117100 |
|
Varastokoodi osa 1 |
|
70-AB3L03855C10B530BM2H |
|
Varastokoodi osa 2 |
|
-00117100 |
|
Tarkista, että valmis |
|
OK |
|
Myyjä |
ERR01 |
Ei voi määrittää myyjää |
|
Suositeltava tehdas |
ERR01 |
Ei voi määrittää myyjää |
|
Help Counter |
|
5 |
|
Help Counter |
|
3 |
|
Calculated Net Weight |
|
360.1 |
|
Menetelmä |
|
HORIZONTAL |
|
Alaryhmätunniste |
NONE |
Normaali asiakastilaus |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|