FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

134X1905

FCP-sarja VLT DriveMotor
FCP_POWER_SIZE_NK55, 3-vaihe 380-480 VAC
Vakio IP66/UL type 4X
Sis. RFI luokka A1/B
Ei lisävarusteita
Runko: MH1

Mallikoodi: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.3 kg
Nettopaino 4 kg
Määrä 16.53 l
EAN 5710108080082

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FCP FCP-sarja
Sarja 106 VLT DriveMotor
Teho NK55 0.55 kW /0.75 HP
Jännite T4 3-vaihe 380-480 VAC
Kotelointi C66 Vakio IP66/UL type 4X
RFI-suodatin H1 Sis. RFI luokka A1/B
Tuuletinoptio F Tuuletin
Erikoisversio SXX Vakio-ohjelmisto
Optiot AX Ei lisävarusteita
Ei määritetty 0 Memory module
Frame Size MH1 MH1
Tyyppikoodi osa 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
Tuotekatalogi NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Laitos tilausriviltä B901
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality