FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00

134X1922

FCP-sarja VLT DriveMotor
FCP_POWER_SIZE_N7K5, 3-vaihe 380-480 VAC
Vakio IP66/UL type 4X
Sis. RFI luokka A1/B
FCP_OPTION_A0
Runko: MH3

Mallikoodi: FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.3 kg
Nettopaino 9 kg
Määrä 25.8 l
EAN 5710108080259

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FCP FCP-sarja
Sarja 106 VLT DriveMotor
Teho N7K5 7.5 kW /10 HP
Jännite T4 3-vaihe 380-480 VAC
Kotelointi C66 Vakio IP66/UL type 4X
RFI-suodatin H1 Sis. RFI luokka A1/B
Tuuletinoptio F Tuuletin
Erikoisversio SXX Vakio-ohjelmisto
Optiot A0 Profibus DP V1
Ei määritetty 0 Memory module
Frame Size MH3 MH3
Tyyppikoodi osa 1 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Tuotekatalogi NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality