FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
134X1909
FCP-sarja VLT DriveMotor
FCP_POWER_SIZE_N2K2, 3-vaihe 380-480 VAC
Vakio IP66/UL type 4X
Sis. RFI luokka A1/B
Ei lisävarusteita
Runko: MH2
Mallikoodi:
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106 on erillinen taajuusmuuttaja,
joka voidaan asentaa mihin tahansa vakiomalliseen
induktio- tai kestomagneettimoottoriin.
FCP 106 ohjaa tehokkaasti tehoalueen 0,55–7,5 kW
moottoreita laajalla vakiomallisten integroitujen
pumppu- ja tuuletinominaisuuksien valikoimalla.
Huomautus: Tilaa FCP 106 -sovitinlevy tai
FCP 106 -seinäkiinnityslevy erikseen lisävarusteina.