FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1908

FCP-sarja VLT DriveMotor
FCP_POWER_SIZE_N1K5, 3-vaihe 380-480 VAC
Vakio IP66/UL type 4X
Sis. RFI luokka A1/B
Ei lisävarusteita
Runko: MH1

Mallikoodi: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.3 kg
Nettopaino 4 kg
Määrä 16.53 l
EAN 5710108080112

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FCP FCP-sarja
Sarja 106 VLT DriveMotor
Teho N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Jännite T4 3-vaihe 380-480 VAC
Kotelointi C66 Vakio IP66/UL type 4X
RFI-suodatin H1 Sis. RFI luokka A1/B
Tuuletinoptio F Tuuletin
Erikoisversio SXX Vakio-ohjelmisto
Optiot AX Ei lisävarusteita
Ei määritetty 0 Memory module
Frame Size MH1 MH1
Tyyppikoodi osa 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Tuotekatalogi GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality