131X9799
VLT® Decentral Drive FCD 302
FCD302PXXXT4B66H1SRFMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
Vain asennusosa, 380-480VAC (kolmivaih.), Vakio musta IP66/NEMA4X,
RFI luokka A1/C2, Jarruhakkuri+mekaan.jarru, Asennusosa pienelle kotel., 40 mm kiinnityskorvakkeet,
Metriset kierteet, Huoltokytk.,moottoripuoli, Liitin näytölle
VLT® Decentral Drive FCD 302 on täydellinen taajuusmuuttaja, joka on suunniteltu hajautettuun asennukseen. Se voidaan asentaa koneeseen/seinälle, moottorin lähelle tai suoraan moottorin päälle. Hajautettu rakenne vähentää keskitettyjen ohjauspaneelien tarvetta, ja tilaa vievät moottorin ohjauskaapit voidaan poistaa kokonaan. Lisäksi pitkien suojattujen moottorikaapelien käytön tarve pienenee merkittävästi.