131X9066
VLT® Decentral Drive FCD 302
FCD302P2K2T4W66H1S1EMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
2.2 kW, 380-480VAC (kolmivaih.), Vakio valkoinen IP66/N4X,
RFI luokka A1/C2, Jarruhakkuri+mekaan.jarru, Kokonainen pieni kotelo, Matalat kiinnit.korvakkeet,
Metriset kierteet, Huoltokytk.,moottoripuoli, Liitin näytölle
VLT® Decentral Drive FCD 302 on täydellinen taajuusmuuttaja, joka on suunniteltu hajautettuun asennukseen. Se voidaan asentaa koneeseen/seinälle, moottorin lähelle tai suoraan moottorin päälle. Hajautettu rakenne vähentää keskitettyjen ohjauspaneelien tarvetta, ja tilaa vievät moottorin ohjauskaapit voidaan poistaa kokonaan. Lisäksi pitkien suojattujen moottorikaapelien käytön tarve pienenee merkittävästi.