132H0238
VLT® Decentral Drive FCD 302
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
2.2 kW, 380-480VAC (kolmivaih.), Vakio musta IP66/NEMA4X,
RFI luokka A1/C2, Jarruhakkuri+mekaan.jarru, Taajuusmuutt.osa pieni k., Ilman kiinnitystarvikkeita,
Ei asennusosaa, Ilman kytkinoptiota, Ilman liitintä näytölle
VLT® Decentral Drive FCD 302 on täydellinen taajuusmuuttaja, joka on suunniteltu hajautettuun asennukseen. Se voidaan asentaa koneeseen/seinälle, moottorin lähelle tai suoraan moottorin päälle. Hajautettu rakenne vähentää keskitettyjen ohjauspaneelien tarvetta, ja tilaa vievät moottorin ohjauskaapit voidaan poistaa kokonaan. Lisäksi pitkien suojattujen moottorikaapelien käytön tarve pienenee merkittävästi.