135U3095
VACON0020-3L-0006-4-X
VACON® 20 X
5,6 AMP, 380–480 VAC
DBIN, Ei ohjauspaneelia
C2 Kauppa- ja teollisuusympär., Runko 02 X
Other options according to Model code
Hyödynnä laajennetun joustavuuden mukanaan tuomat hyödyt, kun
hajautetulla taajuusmuuttajaratkaisulla on tärkeä rooli.
Toimialakohtainen kenttäväylätuki ja erityiset laitteistoversiot tuovat
joustavuutta kaikenlaisiin materiaalinkäsittelykohteisiin. Räätälöitävä
sovellusohjelmisto, johon sisältyy IEC 61131-1 -standardin mukainen
PLC-ohjelmoinnin tuki, tekee siitä täydellisen kumppanin
konevalmistajille.
Hajautetuissa ratkaisuissa tila on aina keskeisessä roolissa.
Kestävän ja kompaktin rakenteensa ansiosta VACON® 20 X mahdollistaa
helpon ja sujuvan integroinnin uusiin ja olemassa oleviin
konekonsepteihin ja poistaa pitkien suojattujen moottorikaapelien,
EMC-toimien ja lähtösuodattimien tarpeen.