134X7902
OGDSK231K131I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Vakio, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
31.13, 1 3/8 tuumaa, Ruostumaton teräs,
CSA/UL, Pysty, moottori ylhäällä, Ilman jarrua,
Kytkentäkotelo
VLT® OneGearDrive on joustava, energiatehokas
taajuusmuuttajajärjestelmä, joka vähentää tyypillisessä elintarvike-,
juoma- ja materiaalinkäsittelylaitoksessa tarvittavien
taajuusmuuttajatyyppien määrää merkittävästi, mikä johtaa huomattavasti
alentuneisiin käyttökustannuksiin ja merkittäviin energiansäästöihin.
Huomautus: Jos tarvitaan vääntövartta, tilaa se lisävarusteena.