134U9764
OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Vakio, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
31.13, 40 mm, Ruostumaton teräs,
Ei CSA/UL, Pysty, moottori ylhäällä, Ilman jarrua,
Kytkentäkotelo
VLT® OneGearDrive on joustava, energiatehokas
taajuusmuuttajajärjestelmä, joka vähentää tyypillisessä elintarvike-,
juoma- ja materiaalinkäsittelylaitoksessa tarvittavien
taajuusmuuttajatyyppien määrää merkittävästi, mikä johtaa huomattavasti
alentuneisiin käyttökustannuksiin ja merkittäviin energiansäästöihin.
Huomautus: Jos tarvitaan vääntövartta, tilaa se lisävarusteena.