134U8074
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Vakio, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
14.13, 40 mm, Ruostumaton teräs,
Ei CSA/UL, Vaaka (liitin alhaalla), 180V DC,
Kytkentäkotelo
VLT® OneGearDrive on joustava, energiatehokas
taajuusmuuttajajärjestelmä, joka vähentää tyypillisessä elintarvike-,
juoma- ja materiaalinkäsittelylaitoksessa tarvittavien
taajuusmuuttajatyyppien määrää merkittävästi, mikä johtaa huomattavasti
alentuneisiin käyttökustannuksiin ja merkittäviin energiansäästöihin.
Huomautus: Jos tarvitaan vääntövartta, tilaa se lisävarusteena.