134U8187
OGDHK214K131302L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygieeninen, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
14.13, 30 mm, Ruostumaton teräs,
Ei CSA/UL, Vaaka (liitin alhaalla), Ilman jarrua,
OGD_MOTOR_CONNECTION_S2
VLT® OneGearDrive on joustava, energiatehokas
taajuusmuuttajajärjestelmä, joka vähentää tyypillisessä elintarvike-,
juoma- ja materiaalinkäsittelylaitoksessa tarvittavien
taajuusmuuttajatyyppien määrää merkittävästi, mikä johtaa huomattavasti
alentuneisiin käyttökustannuksiin ja merkittäviin energiansäästöihin.
Huomautus: Jos tarvitaan vääntövartta, tilaa se lisävarusteena.