136G7349
MCD60086BT5S1X20CV2
MCD60086BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sis. ohituskontaktorin
(0086) 86 A, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S1) Kehyskoko 1, (20) IP20
Tension de commande: 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Autres options selon code modèle
VLT® Soft Starter MCD 600 on moottorin käynnistyksen kokonaisratkaisu.
Virtamuuntajat mittaavat moottorivirtaa ja antavat palautetta ohjattujen
moottorien ramppiprofiileille.
AAC, Adaptive Acceleration Control, valitsee automaattisesti
sovellukselle sopivimman käynnistys- ja sammutusprofiilin.
Hätäkäyttötila ja pumpun puhdistustoiminto ovat vakio-ominaisuuksia.
Lisävarusteena saatava etäohjauspaneeli tuo lisää toimintoja, kuten
Start/Stop-painikkeet ja valikon pikapainikkeet.
VLT® Soft Starter MCD 600 -pehmokäynnistimestä on saatavana kolme eri
kokoluokkaa: S1, S2 ja S3
S1: IP20 sisäänrakennetulla ohituskontaktorilla (20–129 A)
S2: IP00 joko sisäänrakennetulla ohituksella tai ilman ohitusta
(144–579 A).
S3: IP00 sisäänrakennetulla ohituksella, ilman ohitusta tai ulkoisella
ohituksella (590–1 250 A)
Jotta suojausluokka IP20 saavutetaan liitännöissä, tilaa sormisuojasarja
lisävarusteena.