132F0003
Taajuusmuuttajat
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® taajuusmuuttajaMicro Drive FC 051
0.75 kW, Yksivaiheinen
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin lk A1/B rcl
Ilman jarruhakkuria
Ilman näyttöä
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
M1-runko
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VLT® Micro Drive -taajuusmuuttaja on yleistaajuusmuuttaja, jolla voidaan ohjata enintään 22,0 kW:n vaihtosähkömoottoreita. Se on pieni taajuusmuuttaja, jonka ominaisuuksiin kuuluvat maksimaalinen vahvuus ja luotettavuus. Taajuusmuuttaja VLT® Micro Drive on valmistettu ympäristöä kunnioittaen, ja se täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset.
Huomautus: Voit tilata LCP-näytön erikseen lisävarusteena.