Varuste, Kapillaariputkien tiivisterengas
Varuste, Kapillaariputkien tiivisterengas

003N0155

Accessory Cap. Tube Gland G 3/4", Used for product: AVTA; AVTB

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.11 kg
Nettopaino 0.09 kg
EAN 5702423015047

 

Anturin koko (Ø x P) [mm] 18 x 210 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] 23/32 x 8 1/4 in
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen koko ["] 3/4
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen tyyppi G
Kapillaariputkien tiivisterengas sis/ulk Ulkoinen
Kapillaariputkien tiivisterengas, vakio ISO 228-1
Käytetään tuotteelle AVTA
AVTB
Määrä/pakkaustapa 50 pc
Pakkaustapa Monipakkaus
Tuoteryhmä Vesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Kapillaariputkien tiivisterengas
Tyyppi Varuste
Tyyppimerkintä Kapillaariputkien tiivisterengas

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality