Wire position sensor, DST X800, 3300 mm, Single, 0 - 10 V
098G2019
Supply voltage [V] DC: 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 3300, Specification key: SM1S3300HA2 0033X0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Supply voltage [V] DC: 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 3300, Specification key: SM1S3300HA2 0033X0
Bruttopaino | 0.734 Kg |
Nettopaino | 0.58 Kg |
Volume | 4.524 Liter |
EAN | 5715162163009 |
Bruttopaino | 0.734 Kg |
Nettopaino | 0.58 Kg |
Volume | 4.524 Liter |
EAN | 5715162163009 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lähtösignaali | 0 - 10 V |
Mittausalue [mm] | 3300 mm |
Määrittelyavain | SM1S3300HA2 0033X0 |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Single |
Product Name Description | Wire position sensor |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | GSH |
Supply voltage [V] DC [max] | 36 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Syöttöjännite [V] DC | 36 V |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
Tarvikkeet | NO |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | DST X800 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lähtösignaali | 0 - 10 V |
Mittausalue [mm] | 3300 mm |
Määrittelyavain | SM1S3300HA2 0033X0 |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Single |
Product Name Description | Wire position sensor |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | GSH |
Supply voltage [V] DC [max] | 36 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Syöttöjännite [V] DC | 36 V |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
Tarvikkeet | NO |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | DST X800 |