Rotary position sensor, DST X510, 30 °, Single, 4 - 20 mA
098G1026
Supply voltage [V] DC: 36, Electrical connection: AMP SuperSeal, Electrical connection standard: 282108-1, Rotational direction: CW, Specification key: AS030000HA31A00 0033X00
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Supply voltage [V] DC: 36, Electrical connection: AMP SuperSeal, Electrical connection standard: 282108-1, Rotational direction: CW, Specification key: AS030000HA31A00 0033X00
Bruttopaino | 0.084 Kg |
Nettopaino | 0.07 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5715162377932 |
Bruttopaino | 0.084 Kg |
Nettopaino | 0.07 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5715162377932 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kulma/Kanava 1 [°] | 30 ° |
Lähtösignaali | 4 - 20 mA |
Määrittelyavain | AS030000HA31A00 0033X00 |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Single |
Product Name Description | Rotary position sensor |
Pyörimissuunta | CW |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRA |
Syöttöjännite [V] DC | 36 V |
Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
Sähköliitäntästandardi | 282108-1 |
Sähköliitäntätyyppi | AMP SuperSeal |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | DST X510 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kulma/Kanava 1 [°] | 30 ° |
Lähtösignaali | 4 - 20 mA |
Määrittelyavain | AS030000HA31A00 0033X00 |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Single |
Product Name Description | Rotary position sensor |
Pyörimissuunta | CW |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRA |
Syöttöjännite [V] DC | 36 V |
Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
Sähköliitäntästandardi | 282108-1 |
Sähköliitäntätyyppi | AMP SuperSeal |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | DST X510 |