Rotary position sensor, DST X510, 180 °, Redundant, Ratio metric

098G1017

Supply voltage [V] DC: 5, Electrical connection: Deutsch, Electrical connection standard: DT04-6P, Rotational direction: CCW + CW, Specification key: DR180180LA14A00 0033A00

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.082 Kg
Nettopaino 0.07 Kg
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162162293

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kotelointiluokka IP IP67
Kulma/Kanava 1 [°] 180 °
Kulma/Kanava 2 [°] 180 °
Lähtösignaali Ratio metric
Määrittelyavain DR180180LA14A00 0033A00
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Piirin tyyppi Redundant
Product Name Description Rotary position sensor
Pyörimissuunta CCW + CW
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-asiakirjan tuotenimi GRA
Syöttöjännite [V] DC 5 V
Sähköliitäntäkoko 6 pin
Sähköliitäntästandardi DT04-6P
Sähköliitäntätyyppi Deutsch
Tarvikkeet AISI304 LEVER
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi DST X510

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality