Pistoke, Tulppa
060G2993
Lisätietoja: 5 m KAAPELI, Käytetään tuotteelle: AKS/MBS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Lisätietoja: 5 m KAAPELI, Käytetään tuotteelle: AKS/MBS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
Bruttopaino | 0.34 kg |
Nettopaino | 0.32 kg |
EAN | 5702423267521 |
Bruttopaino | 0.34 kg |
Nettopaino | 0.32 kg |
EAN | 5702423267521 |
Käytetään tuotteelle | AKS/MBS |
Liitäntästandardi | DIN 43650-A |
Lisätietoja | 5 m KAAPELI |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Samankaltainen tuote | 060G1034 |
Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
Tuotteen nimi | Pistoke |
Tyyppi | Tulppa |
Käytetään tuotteelle | AKS/MBS |
Liitäntästandardi | DIN 43650-A |
Lisätietoja | 5 m KAAPELI |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Samankaltainen tuote | 060G1034 |
Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
Tuotteen nimi | Pistoke |
Tyyppi | Tulppa |