+ syöttö |
Ruskea |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Hyväksyntä |
ATEX |
Hyväksyntälisätiedot |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Itsessään turvallinen |
Ei |
Kaapelin pituus [m] |
2 m |
Kaapelin pituus [tuuma] |
79 in |
Kansainvälinen tuotenumero |
5702423095087 |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] |
32 °F |
Korkea leikkaustaso |
22.4 |
Kotelointiluokka IP |
IP67 |
Lähtösignaali |
Current |
Lähtösignaali [mA] [maks.] |
20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] |
4 mA |
Matala leikkaustaso |
3.6 |
Määrittelyavain |
MBS 3000-2011-A3AC04-0 |
Määrä/pakkaustapa |
8 kpl |
Paine uros/naaras |
Uros |
Painealue [bar] [Maks.] |
10 bar |
Painealue [bar] [Min.] |
0 bar |
Painealue [psi] [maks.] |
145.04 psi |
Painealue [psi] [min.] |
0 psi |
Paineliitäntä, vakio |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Paineliitäntäkoko |
1/4-18 |
Paineliitäntätyyppi |
NPT |
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] |
27 mm |
Paineyks.viite |
Gauge (relative) |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Pulssivaimennin |
No |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika maks. [ms] |
4 ms |
SCIP-asiakirjan nro |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] |
32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] |
9 V |
Sähköliit. kommentit |
Suojattu |
Sähköliitäntätyyppi |
Kaapeli |
Säätö, nollapiste ja väli |
Ei |
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] |
1 % |
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] |
0.5 % |
Tasokalvo |
Ei |
Tuoteryhmä |
Sensors |
Tyyppi |
MBS 3000 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
85 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] |
185 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] |
-40 °F |
yleínen |
Musta |
Ylikuorm.paine, maks. [bar] |
60 bar |
Ylikuorm.paine, maks. [psi] |
870 psi |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
85 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-30 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
185 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-22 °F |