Anturin koko (Ø x P) [mm] |
9.5 x 110 mm |
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] |
3/8 x 4 1/4 in |
Anturin tyyppi |
Etäanturi |
Anturitaskun pituus min. [mm] |
112 mm |
Anturitaskun pituus min. [tuuma] |
4 13/32 in |
China RoHS compliance |
Yes |
Diirentiaali tyyppi |
Säädettävä |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks] |
8 °C |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.] |
1.8 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] |
25 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] |
6 °C |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Huollettavissa |
Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillaariputken pituus [mm] |
2000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] |
78 3/4 in |
Kosketimen toiminta |
SPDT |
Kotelointiluokka IP |
IP66 |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] |
150 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] |
70 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] |
302 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] |
158 °F |
Max. anturilämpötila [°C] |
215 °C |
Max. anturilämpötila [°F] |
419 °F |
Määrä/pakkaustapa |
15 kpl |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Palautustoiminto |
Autom. |
Product Name Description |
Thermostat |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sähkö uros/naaras |
Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi |
EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko |
2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi |
DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi |
Ruuvattu kaapelin tulo |
Tuotekuvaus |
Termostaatti |
Tuoteryhmä |
Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi |
RT107 |
Täytöstyyppi |
Osa |
UK RoHS compliance |
Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-58 °F |