Thermostat, RT106
017-505166
Temperature range [°C]: 20 - 90, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 3000, Enclosure rating IP: IP66
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Temperature range [°C]: 20 - 90, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 3000, Enclosure rating IP: IP66
Bruttopaino | 1.14 Kg |
Nettopaino | 1.028 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423119554 |
Bruttopaino | 1.14 Kg |
Nettopaino | 1.028 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423119554 |
Anturin koko (Ø x P) [mm] | 13 x 80 mm |
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 1/2 x 3 1/8 in |
Anturin tyyppi | Etäanturi |
Anturitaskun pituus min. [mm] | 110 mm |
Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 4 3/8 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diirentiaali tyyppi | Säädettävä |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks] | 7 °C |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.] | 2 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] | 20 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] | 4 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaariputken pituus [mm] | 3000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 118 1/8 in |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 90 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | 20 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | 68 °F |
Max. anturilämpötila [°C] | 120 °C |
Max. anturilämpötila [°F] | 248 °F |
Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Thermostat |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Tuotekuvaus | Termostaatti |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | RT106 |
Täytöstyyppi | Cross-Ambient |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Anturin koko (Ø x P) [mm] | 13 x 80 mm |
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 1/2 x 3 1/8 in |
Anturin tyyppi | Etäanturi |
Anturitaskun pituus min. [mm] | 110 mm |
Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 4 3/8 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diirentiaali tyyppi | Säädettävä |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks] | 7 °C |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.] | 2 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] | 20 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] | 4 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaariputken pituus [mm] | 3000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 118 1/8 in |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 90 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | 20 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | 68 °F |
Max. anturilämpötila [°C] | 120 °C |
Max. anturilämpötila [°F] | 248 °F |
Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Thermostat |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Tuotekuvaus | Termostaatti |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | RT106 |
Täytöstyyppi | Cross-Ambient |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |