Temperature sensor, MBT 3560, 70 mm, G,1/2
084Z4050
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruttopaino | 0.15 Kg |
Nettopaino | 0.106 Kg |
Volume | 0.539 Liter |
EAN | 5702423217038 |
Bruttopaino | 0.15 Kg |
Nettopaino | 0.106 Kg |
Volume | 0.539 Liter |
EAN | 5702423217038 |
Anturielementin poikkeama |
|
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] | 70 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 2.76 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntästandardi | ISO 228 |
Liitäntätyyppi | G |
Lisäystyyppi | Kiinteä |
Lähtösignaali [V] [Maks.] | 4.5 V |
Lähtösignaali [V] [Min.] | 0.5 V |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Määrä/pakkaustapa | 13 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Temperature sensor |
Prosessiliitännän koko | 1/2 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
Prosessiliitäntätyyppi | G |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor MBT 3560 |
Siirrintyyppi | Integroitu |
Siirtimen asetusalue [°C] [maks.] | 150 °C |
Siirtimen asetusalue [°C] [min.] | -40 °C |
Siirtimen asetusalue [°F] [maks.] | 302 °F |
Siirtimen asetusalue [°F] [min.] | -40 °F |
Suojaputken koko [in] | 0.31 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 30 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBT 3560 |
Tyyppimerkintä | MBT 3560-0200-0070-B2-815 |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila [°C] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 185 °F |
Anturielementin poikkeama |
|
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] | 70 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 2.76 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntästandardi | ISO 228 |
Liitäntätyyppi | G |
Lisäystyyppi | Kiinteä |
Lähtösignaali [V] [Maks.] | 4.5 V |
Lähtösignaali [V] [Min.] | 0.5 V |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Määrä/pakkaustapa | 13 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Temperature sensor |
Prosessiliitännän koko | 1/2 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
Prosessiliitäntätyyppi | G |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor MBT 3560 |
Siirrintyyppi | Integroitu |
Siirtimen asetusalue [°C] [maks.] | 150 °C |
Siirtimen asetusalue [°C] [min.] | -40 °C |
Siirtimen asetusalue [°F] [maks.] | 302 °F |
Siirtimen asetusalue [°F] [min.] | -40 °F |
Suojaputken koko [in] | 0.31 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 30 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBT 3560 |
Tyyppimerkintä | MBT 3560-0200-0070-B2-815 |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila [°C] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 185 °F |