Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2021

Temperature range [°C]: -50 - 300, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.09 Kg
Nettopaino 0.087 Kg
Volume 0.394 Liter
EAN 5702423286935

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 100
Anturielementti [kpl] 1 kpl
Anturin sisäosa Kiinteä
Asennuspituus [mm] 40 mm
Asennuspituus [tuuma] 1.57 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdot [kpl] 2 kpl
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Maks.] 200 °C
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Min.] -60 °C
Kaapelin lämpötila-alue [°F] [maks.] 392 °F
Kaapelin lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Kaapelin pituus [m] 2 m
Kaapelin pituus [tuuma] 78.74 in
Kaapelityyppi Silikoni
Kotelointiluokka IP IP54
Liitäntämateriaali AISI 316 Ti
Liitäntätyyppi M
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 300 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 572 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Temperature sensor
Prosessiliitännän koko 10x1
Prosessiliitännän materiaali Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä uros/naaras Koiras
Prosessiliitäntä vakio ISO 965
Prosessiliitäntätyyppi M
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Suojaputken koko [in] 0.12 in
Suojaputken koko [mm] 3 mm
Suojaputken materiaali AISI 316 Ti
Sähköliitäntäkoko 2 johdinta
Sähköliitäntätyyppi Kaapeli
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBT 3270
Tyyppimerkintä MBT 3270-20002-040-30001-200
UK RoHS compliance Out of scope
Ympäristön lämpötila [°C] 125 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 257 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality