Filter drier, shell, DCR
023U1009
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in
Bruttopaino | 14.89 Kg |
Nettopaino | 14.03 Kg |
EAN | 5715162791660 |
Bruttopaino | 14.89 Kg |
Nettopaino | 14.03 Kg |
EAN | 5715162791660 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | DCR-varaosat |
Hyväksyntä |
CE CMIM CRN UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juotosliitäntäkoko [tuuma] | 1 3/8 in |
Kansi | Pistoke |
Kennon koko | 48 cu.in. |
Kiinnike | Ei |
Kotelon tilavuus [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Kotelon tilavuus [l] | 2 L |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | EN 1254-1 |
Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Luokka | I |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -55 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -67 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 90 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1305 psig |
Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Nestekap. [Kw] | 148.3 |
Nestekap. [TR] | 42.17 |
Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Nesteryhmä | 2 |
Nettotilavuus [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Nettotilavuus [l] | 1.6 L |
Osaohjelman nimi | DCR |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Port connection type | NPT |
Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 1/4 in |
Product Name Description | Filter drier, shell |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Teräs |
Sisältää | 1 Flat gasket |
Tuotemerkki | ELIMINATOR |
Tuoteryhmä | Filter driers |
Tuotteen lisätarvikkeet | DCR-tarvikkeet |
Tyyppi | DCR |
Tyyppimerkintä | DCR 04811B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Ydinten määrä | 1 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | DCR-varaosat |
Hyväksyntä |
CE CMIM CRN UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juotosliitäntäkoko [tuuma] | 1 3/8 in |
Kansi | Pistoke |
Kennon koko | 48 cu.in. |
Kiinnike | Ei |
Kotelon tilavuus [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Kotelon tilavuus [l] | 2 L |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | EN 1254-1 |
Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Luokka | I |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -55 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -67 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 90 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1305 psig |
Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Nestekap. [Kw] | 148.3 |
Nestekap. [TR] | 42.17 |
Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Nesteryhmä | 2 |
Nettotilavuus [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Nettotilavuus [l] | 1.6 L |
Osaohjelman nimi | DCR |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Port connection type | NPT |
Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 1/4 in |
Product Name Description | Filter drier, shell |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Teräs |
Sisältää | 1 Flat gasket |
Tuotemerkki | ELIMINATOR |
Tuoteryhmä | Filter driers |
Tuotteen lisätarvikkeet | DCR-tarvikkeet |
Tyyppi | DCR |
Tyyppimerkintä | DCR 04811B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Ydinten määrä | 1 |