Suodatinkuivain, kuori, DCR

023U7052

Liitäntämateriaali: Teräs, Juotosliitäntäkoko [mm]: 28.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 5 Kg
Nettopaino 4.964 Kg
Volume 12.868 Liter
EAN 5702428126649

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Huollettavissa DCR-varaosat
Hyväksyntä CE
CSA
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Juotosliitäntäkoko [mm] 28 mm
Kansi Pistoke
Kennon koko 48 cu.in.
Kiinnike Ei
Kotelon tilavuus [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Kotelon tilavuus [l] 1.94 L
Kylmäaineet R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Liitäntämateriaali Teräs
Liitäntästandardi ANSI/ASME B36.10M
Liitäntätyyppi Puskuhitsaus/Juotos, ODF
Luokka I
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 70 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 160 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 46 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 667 psig
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Nestekap. [Kw] R1234ze: 146.5
R134a: 165.0
R404A: 116.0
R407C: 169.1
R410A: 171.7
R452A: 117.5
R507: 112.6
Nestekap. [TR] R1234ze: 41.7
R134a: 46.9
R404A: 33.0
R407C: 48.1
R410A: 48.8
R452A: 33.4
R507: 32.0
Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Nesteryhmä 2
Nettotilavuus [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Nettotilavuus [l] 1.492 L
Osaohjelman nimi DCR
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Suodatinkuivain, kuori
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Teräs
SCIP-asiakirjan nro c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-asiakirjan tuotenimi Filters
Sisältää 1 suoj.
2 huopatiivistettä
8 pulttia
Tuotekuvaus Kylmäaineen suodatinkuivain
Tuotemerkki ELIMINATOR
Tuoteryhmä Filter driers
Tuotteen lisätarvikkeet DCR-tarvikkeet
Tyyppi DCR
Tyyppimerkintä DCR 0489
UK RoHS compliance Out of scope
UL hyväksyntä nimi SA6398
UL-hyväksytyt kylmäaineet R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Virtaussuunnan ilmaisin Etiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Ydinten määrä 1
Öljyttömät kylmäaineet R134a
R513A
R515A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality