Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 213

080G3458

Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 197 - 250, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotetiedot

Bruttopaino 204 Gram
Nettopaino 168 Gram
Määrä 0.458 Liter
EAN 5715162509074

 

Analogiset tulot (AI) [pc] 3 kpl
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 3 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 1 kpl
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Huollettavissa Ei
In scope of WEEE Yes
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Ohjaimen tyyppi Kaupallinen jäähdytys
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakkaustapa Monipakkaus
PFAS content [Yes/No] No
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-asiakirjan tuotenimi ERC21x, EKC 22x
Sovellusalue Lasiovi myyntitavara
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 250 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 197 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tuoteryhmä Temperature controllers
Tuotteen lisätarvikkeet Electron. control accessories
Tuotteen nimi Elektroninen jäähdytyksen ohjaus
Tyyppi ERC 213
UL evaluated Yes

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality