JIP-WW, RB, kahva
JIP-WW, RB, kahva

065N0115

LVI: 3752015

JIP-WW DN 32 PN40 L

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.64 kg
Nettopaino 1.51 kg
EAN 5702421650035

 

Asennusasento Kaikki
Aukkojen määrä 2
Hitsattavien päiden materiaali Hitsattava teräs*, esim. P235GH / materiaalinro 1.0345
Hyväksyntästandardi EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20
Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli
Karan tiivistemateriaali PTFE/grafiitti
Kartion/istukan tiivistemateriaali PTFE+C
Kiertokulma [°] 90 °
Kuvaus JIP-WW DN 32 PN40 L hi
Kvs-arvot (m³/h) 52 m³/h
Käyttökohde Lämmitys ja jäähdytys
Käyttötapa Kahva
Liitostyypit Hitsaus / hitsaus
Läpimitta [mm] 32 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 40 bar
Pituus [mm] 260 mm
Rakennepaine [bar] 40 bar
Runkomateriaali Hitsattava teräs*, esim. P235GH / materiaalinro 1.0345
Sallitut virtausaineet Virtausaine
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Palloventtiilit
Tyyppi JIP-WW, RB, kahva
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Valmistajan nimi Danfoss
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -40 °C
Venttiilin pallon materiaali Ruostumaton teräs
Venttiilirungon materiaali Hitsattava teräs*, esim. P235GH / materiaalinro 1.0345
Venttiilityyppi Supistettu aukko
Venttiin karan materiaali Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 180 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 9
Virtausaineen pH [Min.] 7
Vuotonopeus [% Kvs] Vuotonopeus A
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -40 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services