JIP-WW, haaroitusventtiili
JIP-WW, haaroitusventtiili

065N0002

LVI: 3752051

JIP-WW BR DN25 PN40

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.98 kg
Nettopaino 0.93 kg
EAN 5710104514024

 

Liitostyypit Hitsaus / hitsaus
Läpimitta [mm] 25 mm
Rakennepaine [bar] 40 bar
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Palloventtiilit
Tyyppi JIP-WW, haaroitusventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 180 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services