Julkinen luettelomme on käytettävissä vain PowerSourcessa, ja se toimii ensisijaisena lähteenä uusimpien tuotteistamme, konfiguraattoreistamme ja työkaluistamme.
Tämä osio on vain rekisteröityneiden ja valtuutettujen kumppaneidemme käytettävissä. Jos olet kumppani, voit viedä valtuutetun tuotevalikoimasi täältä.
Jatka siirtymällä suoraan PowerSourceen tai kirjautumalla sisään olemassa olevilla tunnistetiedoillasi.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kauppa, jossa olet: {0} .
Näyttää 17 tuotetta
Korkea yläkansi kenttäväyläoptiolle, MH3
Puristusliittimet, 0,2–0,5 mm2, 25 kpl
Crimp terminals, (0.2–0.5 mm2) [AWG 24–20] , 25 pcs
Puristusliittimet, 0,5–1,0 mm2, 25 kpl
Crimp terminals, (0.5–1 mm2) [AWG 20–17] , 25 pcs
Puristusliittimet, 1,0–2,5 mm2, 25 kpl
Crimp terminals, (1–2.5 mm2) [AWG 17–13.5] , 25 pcs
Puristusliittimet, 2,5–4,0 mm2, 25 kpl
Crimp terminals, (2.5–4 mm2) [AWG 13–11] , 25 pcs
Näytä: